1 L PDCPPE CTL 202.000

1 L PDCPPE CTL 202.000
60 Case İnç

60 Case , 1 in Çap, L Sınıfı, Karbon Çelik veya AI60 Rockwell C Min.

Teslim Süresi:  Next Day Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
$2199.78 her biri Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Kesim Boyu:

Min: 1.0 in  Max: 202.0 in  Tolerance +/- 0.03125


  • Tüm Önceden Delinmiş Mil Düzenekleri, Standart Y Boyutlarını (Y1=Y2) içerir. Y boyutu, millerin ucuna en yakın konumda önceden açılmış deliklerin merkezi ile aradaki mesafedir.
  • Thomson 60 Case LinearRace mil düzeneği, en yüksek kalite standartlarına uygun şekilde imal edilmiştir. Thomson 60 Case® LinearRace'in Thomson Bilyalı Burç Yataklarıyla birlikte kullanılması en iyi yatak performansını ve hareket ömrünü sunar.
  • Çoğu malzeme türü ve seçeneğinde stoktan temin edilebilir ve uygun boyuta kesilebilir
  • Maks. 8 Ra endüstri lideri kataloglanmış yüzey kalitesi için merkezsiz zemin.
  • L, S, D, M Sınıfı için 0,000080"" ve Sınıf N için 0,000050"" dahilinde yuvarlaklık
  • Fabrikadan sevk edildiğinde kümülatif olarak ayak başına 0,001"" dahilinde düz.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[dia] 1.0000
[X] 6.0000
[ToleranceValues] 0.9995/0.9990 in

Özellikler

Özellikler Değer
Mil Tipi Önceden Delinmiş Krom Kaplamalı Düz Uçlar
Materyal, Mil 1566 Karbon Çelik
Yüzey Kaplaması 8 Ra mikroinç Maks
Tolerans Sınıfı Class L
Sertlik 60 Rockwell C Min.
Düzlük Her bir Ayak için 0,001, Kümülatif (.002 inç TIR)
Önceden Delinmiş Seçenek (PD) Önceden delinmiş
Uzunluk 5.130,800 mm / 202,000 in
Çap 25 mm / 1,000 in
Ağırlık 44,844 lb
Kutu Derinliği, Minimum 2,032 mm / 0,080 in
Yuvarlaklık 0,00203 mm / 0,00008 in
Konik 0,0025 mm / 0,0001 in

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?